Chapa de techo para VX, acero inoxidable

Referencia: VX 5051139

Referencia:
VX 5051139
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
exterior pulimentada, grano 400
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Profundidad: 500 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3 kg
Peso bruto
4 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177930131
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Roof plate for VX stainless steel, W x D 600 x 500 mm.