- Referencia:
- VX 5051149
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- exterior pulimentada, grano 400
- Adecuado para
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 27 kg
- Peso bruto
- 31 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177930230
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- Rear panel for VX stainless steel, W x H 800 x 2000 mm, 1.4301.