Chapa de entrada de cables para VX, acero inoxidable

Artículo No.: VX 5050823

Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.

Artículo No.:
VX 5050823
Dimensiones
Anchura: 490 mm
Profundidad: 275 mm
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Observación
Para el cierre completo de una abertura del suelo se precisa mínimo una chapa deslizante.
En armarios de dos puertas una UE es suficiente para una mitad del armario
Código arancelario
73269098
EAN
4028177972995