Chapa de entrada de cables para VX, acero inoxidable

Artículo No.: VX 5050824

Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.

Artículo No.:
VX 5050824
Dimensiones
Anchura: 690 mm
Profundidad: 75 mm
Adecuado para
Anchura: 800 mm
Observación
Para el cierre completo de una abertura del suelo se precisa mínimo una chapa deslizante.
En armarios de dos puertas una UE es suficiente para una mitad del armario
Código arancelario
94039910
EAN
4028177973008