Chapa de entrada de cables para VX, acero inoxidable

Referencia: VX 5050.829

Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.

Referencia:
VX 5050.829
Dimensiones
Anchura: 540 mm
Profundidad: 275 mm
Adecuado para
Anchura: 1.200 mm
Observación
Para el cierre completo de una abertura del suelo se precisa mínimo una chapa deslizante.
En armarios de dos puertas una UE es suficiente para una mitad del armario
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,06 kg
Peso bruto
2,1 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177973053