- Referencia:
- VX_IT 5051.211
- Material
- Aluminio
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
- Color
- Empuñadura Confort VX, bisagras, perfil horizontal: RAL 9005
- Unidad de envase
- Puerta con empuñadura Confort VX para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E
Bisagras de 180°, montadas
Incl.material de fijación para el montaje a superficies
- Adecuado para
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 14 kg
- Peso bruto
- 15,2 kg
- EAN
- 4028177968073