Puerta transparente de aluminio, de una pieza para VX IT

Artículo No.: VX_IT 5051.212

Llave para armarios

Artículo No.:
VX_IT 5051.212
Material
Aluminio
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
Color
Empuñadura Confort VX, bisagras, perfil horizontal: RAL 9005
Unidad de envase
Puerta con empuñadura Confort VX para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E
Bisagras de 180°, montadas
Incl.material de fijación para el montaje a superficies
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Altura: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
EAN
4028177968080