- Artículo No.:
- VX_IT 5051225
- Material
- Chapa de acero
Aluminio
- Superficie
- Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
- Color
- Empuñadura Confort VX, bisagras, perfil horizontal, rejilla de aireación: RAL 9005
- Unidad de envase
- Puerta con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E
Bisagras de 180°, montadas
Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9 kg
- Peso bruto
- 10,2 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177968127