Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada para VX IT

Artículo No.: VX_IT 5051229

Llave para armarios

Artículo No.:
VX_IT 5051229
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Puerta de chapa de acero, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Unidad de envase
Puerta de chapa de acero, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
25 kg
Peso bruto
25,88 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177968172