- Artículo No.:
- VX_IT 5051230
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Puerta de chapa de acero, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
- Adecuado para
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
- Unidad de envase
- Puerta de chapa de acero, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
- Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 27,2 kg
- Peso bruto
- 28 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177968189