Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada para VX IT

Artículo No.: VX_IT 5051233

Llave para armarios

Artículo No.:
VX_IT 5051233
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Puerta de chapa de acero, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
Adecuado para
Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Unidad de envase
Puerta de chapa de acero, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
19,8 kg
Peso bruto
20,4 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177968202