Puerta de chapa de acero, partida en vertical, cerrada

Artículo No.: VX_IT 5051216

Llave para armarios

Artículo No.:
VX_IT 5051216
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Puerta, partida en vertical, con empuñadura Confort VX para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E, a la derecha
3 bisagras de 180°, montaje en cada mitad de puerta
Incl. material de fijación
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Unidad de envase
Puerta, partida en vertical, con empuñadura Confort VX para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E, a la derecha
3 bisagras de 180°, montaje en cada mitad de puerta
Incl. material de fijación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
94039910
EAN
4028177968226