- Artículo No.:
 - VX_IT 5051220
 - Material
 - Chapa de acero
 - Unidad de envase
 - Puerta, partida en vertical, con empuñadura Confort VX para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E, a la derecha
3 bisagras de 180°, montaje en cada mitad de puerta
Incl. material de fijación - Adecuado para
 - Anchura: 800 mm
Altura: 1.800 mm - Unidad de embalaje
 - 1 pza(s).
 - Peso neto
 - 40 kg
 - Peso bruto
 - 46 kg
 - EAN
 - 4028177968257