- Artículo No.:
- VX_IT 5051223
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Puerta, partida en vertical, con empuñadura Confort VX para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E, a la derecha
3 bisagras de 180°, montaje en cada mitad de puerta
Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
- Unidad de envase
- Puerta, partida en vertical, con empuñadura Confort VX para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E, a la derecha
- 3 bisagras de 180°, montaje en cada mitad de puerta
- Incl. material de fijación
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 23 kg
- Peso bruto
- 28 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177968264