- Artículo No.:
- VX_IT 5051218
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Puerta, partida en vertical, con empuñadura Confort VX para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E, a la derecha
Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
- Unidad de envase
- Puerta, partida en vertical, con empuñadura Confort VX para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E, a la derecha
- Incl. material de fijación
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 14 kg
- Peso bruto
- 16 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177968233