Puerta de chapa de acero, con aireación

Artículo No.: VX_IT 5051232

Puerta de chapa de acero trasera, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%)

Llave para armarios

Artículo No.:
VX_IT 5051232
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Puerta con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E
Cierre de barras, completo
Adecuado para
Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6 kg
Peso bruto
6,6 kg
EAN
4028177968141