Puerta individual para VX SE, SE, TP, PC, IW

Artículo No.: VX 5050803

Artículo No.:
VX 5050803
Material
Chapa de acero
Superficie
texturizado
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm
Adecuado para
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
30,5 kg
Peso bruto
31,4 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177970564