Placa de montaje para AX

Artículo No.: AX 5051368

Artículo No.:
AX 5051368
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Dimensiones
Anchura: 250 mm
Altura: 275 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2 mm
Adecuado para
Anchura: 300 mm
Altura: 300 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,14 kg
Peso bruto
1,143 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177949454
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101