Placa de montaje para AX

Artículo No.: AX 5051370

Artículo No.:
AX 5051370
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Dimensiones
Anchura: 330 mm
Altura: 275 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2 mm
Adecuado para
Anchura: 380 mm
Altura: 300 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,4 kg
Peso bruto
1,48 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177949478
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101