- Artículo No.:
- AX 5051371
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- galvanizado
- Dimensiones
- Anchura: 330 mm
Altura: 355 mm - Grosor del material de la placa de montaje
- 2 mm
- Adecuado para
- Anchura: 380 mm
Altura: 380 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,9 kg
- Peso bruto
- 2,04 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177949485
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101