Placa de montaje para AX

Referencia: AX 5051.374

Referencia:
AX 5051.374
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Dimensiones
Anchura: 330 mm
Altura: 575 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Adecuado para
Anchura: 380 mm
Altura: 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,4 kg
Peso bruto
3,8 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177949515
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101