- Artículo No.:
- AX 5051.377
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- galvanizado
- Dimensiones
- Anchura: 550 mm
Altura: 355 mm - Grosor del material de la placa de montaje
- 2,5 mm
- Adecuado para
- Anchura: 600 mm
Altura: 380 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,8 kg
- Peso bruto
- 3,912 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177949546
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101