Placa de montaje para AX

Artículo No.: AX 5051379

Artículo No.:
AX 5051379
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Dimensiones
Anchura: 550 mm
Altura: 735 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Altura: 760 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8 kg
Peso bruto
8,18 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177949560
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101