Placa de montaje para AX

Artículo No.: AX 5051382

Artículo No.:
AX 5051382
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Dimensiones
Anchura: 545 mm
Altura: 775 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Altura: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8,2 kg
Peso bruto
8,66 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177949591
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101