Placa de montaje para AX

Artículo No.: AX 5051385

Artículo No.:
AX 5051385
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Dimensiones
Anchura: 705 mm
Altura: 735 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Adecuado para
Anchura: 760 mm
Altura: 760 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,39 kg
Peso bruto
10,5 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177949621
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101