- Referencia:
- AX 5051.389
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- galvanizado
- Dimensiones
- Anchura: 945 mm
Altura: 975 mm - Grosor del material de la placa de montaje
- 2,5 mm
- Adecuado para
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 18,5 kg
- Peso bruto
- 19 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177949669
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101