Placa de montaje para AX

Artículo No.: AX 5051390

Artículo No.:
AX 5051390
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Dimensiones
Anchura: 945 mm
Altura: 1.175 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Adecuado para
Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
22,2 kg
Peso bruto
22,5 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177949676
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101