Placa de montaje para AX

Artículo No.: AX 5051.391

Artículo No.:
AX 5051.391
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Dimensiones
Anchura: 945 mm
Altura: 1.375 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Adecuado para
Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
25,8 kg
Peso bruto
26 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177949683
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101