Placa de montaje para AX

Artículo No.: AX 5052128

Artículo No.:
AX 5052128
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Dimensiones
Anchura: 950 mm
Altura: 575 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,5 kg
Peso bruto
10,9 kg
Código arancelario
94039910
ECLASS 8.0
27180101