Marco de estanqueidad HD

Artículo No.: HD 5050621

Artículo No.:
HD 5050621
Material
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Superficie
Junta: color azul (RAL 5010)
Adecuado para
Tipo de armario: Caja de bornes HD
Anchura: = 150 mm
Altura: = 150 mm
Adecuados para referencia
1670.600
1671600
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,09 kg
Peso bruto
0,1 kg
Código arancelario
40081100
EAN
4028177919907
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
HD Marco estanqueidad 150x150 mm para 1670.600