Puerta para armarios compactos HD

Artículo No.: HD 5052108

Recambios originales para envolventes Rittal con calidad garantizada.

Artículo No.:
HD 5052108
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Unidad de envase
Incl. bisagras y piezas de cierre
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 380 mm
Unidad de envase
Incl. bisagras y piezas de cierre
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,4 kg
Peso bruto
7,4 kg
Código arancelario
94039910