- Artículo No.:
- HD 5052114
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600 - Unidad de envase
- Incl. bisagras y piezas de cierre
- Dimensiones
- Anchura: 490 mm
Altura: 1.200 mm - Adecuado para
- Anchura: 1.010 mm
Altura: 1.250 mm - Unidad de envase
- Incl. bisagras y piezas de cierre
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 10,2 kg
- Peso bruto
- 11,2 kg
- Código arancelario
- 94039910