Marco de estanqueidad HD

Artículo No.: HD 5050625

Artículo No.:
HD 5050625
Material
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Superficie
Junta: color azul (RAL 5010)
Adecuado para
Tipo de armario: Armario compacto HD
Anchura: = 810 mm
Altura: = 1.050 mm
Adecuados para referencia
1316.600
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,295 kg
Peso bruto
0,3 kg
Código arancelario
40081100
EAN
4028177919945
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
HD Marco estanqueidad 810x1050 mm para 1316.600