Marco de estanqueidad HD

Artículo No.: HD 5050627

Artículo No.:
HD 5050627
Material
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Superficie
Junta: color azul (RAL 5010)
Adecuado para
Tipo de armario: Armario compacto HD
Anchura: = 610 mm
Altura: = 430 mm
Adecuados para referencia
1320.600
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,16 kg
Peso bruto
0,167 kg
Código arancelario
40081100
EAN
4028177919969
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
HD Marco estanqueidad 610x430 mm para 1320.600