- Artículo No.:
- HD 5050.630
- Material
- Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
- Superficie
- Junta: color azul (RAL 5010)
- Adecuado para
- Tipo de armario: Armario compacto HD
Anchura: = 390 mm
Altura: = 430 mm - Adecuados para referencia
- 1306.600
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,13 kg
- Peso bruto
- 0,133 kg
- Código arancelario
- 40081100
- EAN
- 4028177919990
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
- HD Marco estanqueidad 390x430 mm para 1306.600