Cierre de barras para TS de una puerta

Artículo No.: TS 5050048

Para VX SE pedir también la placa de cierre 5050817.

Artículo No.:
TS 5050048
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre estándar incluido bombín de doble paletón
Cierre: doble paletón 3 mm
Adecuado para
Altura: 1.800 mm
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre estándar incluido bombín de doble paletón
Cierre: doble paletón 3 mm
Observación
Las arandelas elásticas no pueden reutilizarse al realizar el cambio de las barras de cierre. Compruebe si dispone de una cantidad suficiente en estoc (Ref. 8800070).
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,25 kg
Peso bruto
1,4 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177477667
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
TS CIERRE 1800,1 P. RAL7035