Cierre de barras para TS de una puerta

Artículo No.: TS 5050049

Para VX SE pedir también la placa de cierre 5050817.

Artículo No.:
TS 5050049
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre estándar incluido bombín de doble paletón
Cierre: doble paletón 3 mm
Adecuado para
Altura: 2.000 mm
Observación
Las arandelas elásticas no pueden reutilizarse al realizar el cambio de las barras de cierre. Compruebe si dispone de una cantidad suficiente en estoc (Ref. 8800070).
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,4 kg
Peso bruto
1,5 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177477674
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
TS CIERRE 2000,1 P. RAL7035