Puerta izquierda para AE de dos puertas

Artículo No.: AE 5050472

Artículo No.:
AE 5050472
Material
Chapa de acero
Superficie
imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 1.000 mm
Adecuado para
Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.000 cm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9 kg
Peso bruto
10,1 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177708570
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
PUERTA AE 1110 izquierda RAL7035