Puerta izquierda para AE de dos puertas

Referencia: AE 5050.474

Referencia:
AE 5050.474
Material
Chapa de acero
Superficie
imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 1.400 mm
Adecuado para
Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
21,8 kg
Peso bruto
22,8 kg
EAN
4028177708594
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
PUERTA AE 1114 izquierda RAL7035