- Artículo No.:
- AE 5050439
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 749 mm x 570 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 800 mm
Altura: = 600 mm - Adecuados para referencia
- 1055500
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,7 kg
- Peso bruto
- 9,4 kg
- EAN
- 4028177708242
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- Placa de montaje AE 1055