- Artículo No.:
- AE 5050440
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 449 mm x 670 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 500 mm
Altura: = 700 mm - Adecuados para referencia
- 1057500
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,9 kg
- Peso bruto
- 6,9 kg
- EAN
- 4028177708259
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- Placa de montaje AE 1057