Puerta para AE en acero inoxidable

Referencia: AE 5050.486

Referencia:
AE 5050.486
Material
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Superficie
Pulimentado, grano 240
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 380 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2 kg
Peso bruto
3 kg
EAN
4028177708716
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
PUERTA AE 1005.500 (1.4404)