- Artículo No.:
- CS 5051454
- Ejecución
- Con escotadura para refrigerador para exteriores 2 - 5 kW
- Adecuado para
- Anchura: 800 mm
 Altura: 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 36 kg
- Peso bruto
- 37 kg
- Código arancelario
- 94039910
- Descripción producto
- CS Módulo de puerta Toptec con escotadura para refrigeradores para exteriores 2 – 5 kW