- Artículo No.:
- SM 2384020
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y tapa: pulimentada, grano 240
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 160 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 90 mm
- Grosor del material de la tapa
- 1,25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Medida de retícula
- 60 mm
- Escotaduras (cantidad x Ø)
- 2 x 22,5 mm
- Cierre
- Ejecución cierre: Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Nº de cierres: 4
- Entrada de cables (cantidad x Ø)
- 2
- Número de pretaladros métricos
- 2
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,98 kg
- Peso bruto
- 1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,83
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177529410
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
SM CAJA PULSADORES INOX 1.4301, IP66