Cajas de bornes KL Acero inoxidable

Artículo No.: KL 1522010

Caja de bornes de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304). Grado de protección IP 66.

Artículo No.:
KL 1522010
Material
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y tapa: pulimentada, grano 180
Unidad de envase
Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 150 mm
Profundidad: 80 mm
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Cierre
Nº de cierres: 4
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,673 kg
Peso bruto
1,94 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177008465
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KL CAJA BORNES 300X150X80, INOX 1.4301 Sin placa de montaje
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle