Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/NEMA 4X

Artículo No.: TS 8450680

Sistemas de ensamblaje TS 8 de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), incl. placa de montaje. Satisface el grado de protección IP 66, NEMA 4X.

Luminaria LED

Conjunto de ensamblaje rápido, una pieza para TS/TS

Abrazadera de ensamblaje, horizontal para TS/TS, TS/PS

Ángulo de unión para TS/TS

Guía de entrada de cables Perfil angular para TS, PC, pupitre universal TP, zócalo TS

Portaesquema de chapa de acero para VX, TS, VX SE, PC, pieza inferior TP

Pantallas de zócalo laterales, 200 mm Acero inoxidable para elementos de zócalo frontales y posteriores

Elementos de zócalo frontales y posteriores, 200 mm Acero inox. para TS, VX SE

Pantallas de zócalo laterales, 100 mm Acero inoxidable para elementos de zócalo frontales y posteriores

Artículo No.:
TS 8450680
Material
Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Suelo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Armazón del armario y entradas de cables: desnudos
Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400
Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Techo
Suelo, cerrado
Dorsal
Placa de montaje
4 cáncamos de transporte
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
Juego de accesorios para laterales para ampliar a IP 66
2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
Número puertas
1
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
NEMA 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
Código IK
IK09
Observación
A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
699 mm x 1.896 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
121,1 kg
Peso bruto
128,9 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177602526
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
TS ARMARIO INOX 1.4301, NEMA 4X, IP 66 800x2000x600mm
Aprobaciones
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle