Armario individual SE 8 Acero inoxidable

Artículo No.: SE 5854500

Anchuras de armario de 600 a 1200 mm. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.

Artículo No.:
SE 5854500
Descripción producto
El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueden utilizarse de forma ilimitada.
Material
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Caja, puerta y dorsal: Pulimentada, grano 400
Chapa de entrada de cables: desnuda
Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase
Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta(s)
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Dorsal, desatornillable
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
Dimensiones
Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
899 mm x 1.696 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Código IK
IK10
Número puertas
1
Observación
A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.
Material básico
Acero inoxidable
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
133 kg
Peso bruto
140,4 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177666696
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
SE ARMARIO INDIVIDUAL INOX.1000x1800x400 1.4301- (AISI 304), CON PLACA DE MONTAJE
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle