Armario individual SE 8 IP 66/NEMA 4X

Artículo No.: SE 5850580

Elevada protección por IP 66 / NEMA 4X. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.

Artículo No.:
SE 5850580
Descripción producto
El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueden utilizarse de forma ilimitada.
Material
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Suelo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Caja, dorsal y puerta: pulimentada, grano 400
Placa de montaje: galvanizada
Suelo: desnudo
Unidad de envase
Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Dorsal, desatornillable
Placa de montaje
Suelo, cerrado
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
499 mm x 1.496 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
Observación
A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.
Material básico
Acero inoxidable
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
92,4 kg
Peso bruto
94,4 kg
EAN
4028177696747
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
SE ARMARIO INDIVIDUAL INOX 600x1600x400 NEMA 4x, IP 66
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica
Información técnica general