- Artículo No.:
- SE 5852580
- Descripción producto
- El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueden utilizarse de forma ilimitada.
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Suelo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Caja, dorsal y puerta: pulimentada, grano 400
Placa de montaje: galvanizada
Suelo: desnudo
- Unidad de envase
- Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Dorsal, desatornillable
Placa de montaje
Suelo, cerrado
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 500 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 699 mm x 1.696 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Observación
- A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.
- Material básico
- Acero inoxidable
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 126 kg
- Peso bruto
- 132 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177696754
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
SE ARMARIO INDIVIDUAL INOX 800x1800x500 NEMA 4x, IP 66