Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 100 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Referencia: VX 8640.006

Cantoneras de zócalo de gran resistencia con autoposicionamiento adaptado al armario, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta plástica angular y de ensamblaje.

Referencia:
VX 8640.006
Descripción producto
Cantoneras de zócalo de gran resistencia con autoposicionamiento adaptado al armario, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta plástica angular y de ensamblaje.
Material
Cantonera de zócalo: chapa de acero
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
4 cantoneras de zócalo, 100 mm de altura
4 cubiertas angulares
1 cubierta de ensamblaje
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
Incl. material de fijación
Observación
Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Anchura: = 1.100 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Peso/UE
6,32 kg
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
5,64 kg
Peso bruto
5,84 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177958791
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
Cantonera de zócalo VX con pantalla de zócalo, delante y detrás, Al.: 100 mm, para An.: 1100 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle